製品の公開
MT76SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT76SE Profiled Roof Sheet

Google翻訳”,
HiansaのMT-76SEプロファイルは、型枠の紛失やルーフサポートとして特別に設計されています。それは76mmの高さの透かし彫りによって定義され、このプロファイルに重要なライトに対して非常に優れた抵抗を与えます。それは0.70mmから1.20mmの範囲の厚さで製造されています。その有効幅は880mmで、通常の長さは2,000〜14,000mmです。
技術仕様
  • Unique refhiansa-cub-mt76SE
  • コレクションセットProfiled Sheet
  • コレクションProfiled Roof
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)76
  • 幅(mm)880
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードSs_30_40_50
  • Uniclass2015詳細Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • MasterFormat 2014 コード07 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 27 11 13
  • OmniClassタイトルSheet Metal Roofing
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings