製品の公開
EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Google翻訳”,
    農業用のフラッシングなしのルーフパネル。農業施設用に開発されたパネル。内部コーティングは、ポリエステル樹脂で作られたガラス繊維で強化されたプラスチックラミネートです。外面のリブはこのパネルに優れた剛性を提供し、フォームコアは高レベルの断熱を提供します。このパネルは、エネルギー効率と低い天井高を備えた最適な断熱を家畜施設に提供します。
    技術仕様
    • Unique refhiansa-easy-agro-3gr
    • コレクションセットRoof Sandwich Panel
    • コレクションRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_20_93_84
    • Uniclass2015詳細Structural roofing units
    • MasterFormat 2014 コード12 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings