製品の公開
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Google翻訳”,
点滅のないルーフパネル。ポリウレタン(PUR)断熱フォームコア、外面に鋼板、内面にフェルトボードの裏地を備えた自立型金属パネル。外面(外面)のリブがこのパネルに優れた剛性を提供し、フォームコアが高レベルの断熱を提供します。
技術仕様
  • Unique refhiansa-easy-board-5gr
  • コレクションセットRoof Sandwich Panel
  • コレクションRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-18
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリウレタン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_20_93_84
  • Uniclass2015詳細Structural roofing units
  • MasterFormat 2014 コード12 31 16
  • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
  • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings