製品の公開
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    5つ星のうち4.34.3(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    ルーフパネル–点滅なし。 PURおよびPIR発泡断熱コア、および目に見えるボルトオン固定システムを備えた、機械的抵抗を高めるための5つのリブを備えた二重波形シートパネル。アタッチメントは、隣接する2つのパネルの重なり合うリブを使用します。これは、EDPMを備えた鋼片と一緒に、セルフドリルネジを使用してアセンブリの水密性を確保します。
    技術仕様
    • Unique refhiansa-easy-cub-5gr
    • コレクションセットRoof Sandwich Panel
    • コレクションRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_20_93_84
    • Uniclass2015詳細Structural roofing units
    • MasterFormat 2014 コード12 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings