製品の公開
Holby Facility-Grade Temperature Regulation Valve
Holby Valve, Inc.

Holby Facility-Grade Temperature Regulation Valve

Google翻訳”,

HOLBY テンパリング バルブは温度調節バルブで、マスター、ゾーン、固定具、または個々の機器のレギュレーターとして使用して、所定の温水温度を制御するように設計されています。ボイラー、熱交換器、サブマージド コイル、またはその他のソースなどの温水生成装置から供給される水は、熱すぎたり、火傷するほど熱いことがよくあります。この状態は、HOLBY テンパリング バルブを取り付けることで修正できます。

HOLBY テンパリング バルブは、エンジン、暖房システム、コンプレッサー、冷却塔、加工機械などの温度調節にも使用されます。HOLBY テンパリング バルブは火傷防止バルブではありません。

仕様
  • The HOLBY TEMPERING VALVE is rugged, constructed entirely of bronze and copper and hydrostatically tested to a pressure of 300 psig. It has the following features: 

    1. A long mixing chamber with vanes at an angle to the longitudinal axis of the valve which provides thorough mixing of the hot and cold water. 

    2. The thermostatic element is placed inside the body of the valve where the hot and cold water mix. It is immediately sensitive to any change in water temperature and makes proper corrections by opening or closing the hot and cold water inlets in the valve. 

    3. A long thermostatic element provides fifteen to twenty times the number of corrugations found in the usual short thermostat. Thus, the total expansion is divided over these numerous corrugations, so that the flexing of each is reduced to mere thousandths of an inch resulting in long life of the instrument. 

    4. The action of the thermostatic element moves a piston over the hot and cold water openings, opening the cold as it reduces the opening of the hot, thus uniformly blending the hot and cold water, producing an even temperature of the delivered water without any change in volume. This action eliminates the building up of temperature in circulating systems at times when little or no hot water is being used. 

    5. Large hot and cold water passages result in very low pressure drop through the valve. 

    6. Complies with ASSE Standard #1017-2009.

    HTV050

    HTV075

    HTV100

    HTV125

    HTV150

    HTV200

    HTV250

    HTV300

    HTV400

技術仕様
  • Unique refholby-facility-grade-temperature-regulation-valve
  • コレクションセットValves
  • コレクションTempering Mixing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_87
  • Uniclass2015詳細Tempering valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29 15
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Mixing Valves

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ