製品の公開
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    5つ星のうち3.73.7(33 レビュー)
    Google翻訳”,
    グラスドアは、頑丈なパーティションと組み合わせて光のタッチをもたらすか、完全にガラス張りのパーティションに完全に一致します。
    仕様
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    技術仕様
    • Unique refVERRE
    • コレクションセットPortes
    • コレクションPorte verre
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1027
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 23
    • OmniClassタイトルAll Glass Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア