製品の公開
SmartTouch™720/725
SmartTouch™720/725
SmartTouch™720/725
    HySecurity

    SmartTouch™720/725

    Google翻訳”,

    スマートタッチ

    最大限のサイクルと長寿命を実現するように設計された SmartTouch コントローラは、最も安全なアプリケーションのニーズを満たします。 機能 3 トラブルシューティング オペレータ構成を保存し、インストーラ スマートフォン アプリまたは USB 経由でシステムのトラブルシューティングを行います。 互換性 Nice アクセサリと互換性があります: OXI レシーバ、ERA および INTI トランスミッタ、BlueBUS フォト アイ。 車両検出器 HySecurity Hy5B 2.0 車両検出器用の 4 つのポートにより、高度な機能が有効になります。 構成可能 3 つの構成可能なユーザー リレーと、5 つの追加リレー出力用の SmartTouch I/O 拡張モジュール。

    組み込みの HyNet™ OLED ディスプレイによる簡単なリモート監視および管理機能 OLED 32 文字 OLED により、プログラミングとトラブルシューティングの信頼性が向上します。インストーラー アプリ SmartTouch 725 インストーラー アプリにより、セットアップとリモート診断が簡素化されます。

    特徴:

    適応型固有挟み込みセンサー (IES) ゲートの移動を妨げる障害物はシステムによって感知され、UL 325 安全基準に従ってゲートの動きが停止します。インテリジェント システムはゲートの電力を監視し、通常の電力より上の調整可能なしきい値で IES が作動するように調整します。統合型 HyNet™ テクノロジー イーサネット経由のリモート管理機能を提供: ゲート システムの状態、車両の追突、ゲートへの衝突、動作不良などを安全に報告します。すべてリアルタイムで行われ、境界セキュリティが維持されます。さらに、問題をインストーラー、施設、またはセキュリティ レスポンダーに通知するための電子メール アラートを構成します。

    仕様
    • Features:

      Adaptive Inherent Entrapment Sensor (IES) Any impediment to gate travel is sensed by the system, stopping gate movement per UL 325 safety standards. The intelligent system monitors gate power then adapts the IES to trip at an adjustable threshold above normal power. Integrated HyNet™ Technology Provides remote management capabilities over ethernet: securely report gate system status, vehicle tailgating, gate hits, failure to operate, and more. All in real time to maintain perimeter security. Additionally, configure email alerts to communicate issues to installer, facility or security responders.


      Adaptive Inherent Entrapment Sensor (IES) Any impediment to gate travel is sensed by the system, stopping gate movement per UL 325 safety standards. The intelligent system monitors gate power then adapts the IES to trip at an adjustable threshold above normal power. Integrated HyNet™ Technology Provides remote management capabilities over ethernet: securely report gate system status, vehicle tailgating, gate hits, failure to operate, and more. All in real time to maintain perimeter security. Additionally, configure email alerts to communicate issues to installer, facility or security responders.

      Sliding Gate

      • Swing gate automation
      • Slide gate automation
      • Automated swing gates
      • Driveway swing gates
      • Ornamental swing gates
      • Residential swing gates
      • Commercial swing gate operators
      • Automated Slide gates
      • Driveway Slide gates
      • Ornamental Slide gates
      • Residential Slide gates
      • Commercial Slide gate operators
      • Controllers
      • 720/725
      • SmartTouch
      • STC 720/725

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Residential garage door openers
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity wall mount opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors
    技術仕様
    • Unique refsmart-touch-720-725
    • コレクションセットCommercial Security Gates Operator
    • コレクションSecurity Traffic Control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - フェンス・交通安全系
    • ETIM コードEC001093
    • ETIM 名Sliding gate operator
    • Uniclass2015コードSs_25_32_35_80
    • Uniclass2015詳細Sliding gate systems
    • MasterFormat 2014 コード01 55 26
    • MasterFormat 2014 タイトルTraffic Control
    • OmniClassNumber23-39 11 11 17
    • OmniClassタイトルTraffic Control

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ