StrongArm® M30/M50 | ドロップアームバリア | 耐衝撃バリア | HVM
衝突試験済みの最高レベルの安全性と制動力
特許取得済みのデュアルアーム設計による衝突定格の車両バリアーにより、15,000 ポンドのトラックをその場で停止します。
特徴:
定格:約 1 メートルの貫通力を持ち、トラックをその場で停止させる威力*。
電源なし: StrongArm M30 NP/M50 NP (電源なし) モデルは、セキュリティが高く、トラフィックが少なく、電源のないサイトを防御します。
モデル:国際認証モデル (CE) もご用意しております。
速度:アクセス ポイントをわずか 6 秒で開き、ゲートのオープン時間を最小限に抑えることで交通渋滞を減らします。
デザイン:特許取得済みのデュアルアーム設計により、あらゆるサイズの車両が安全な境界を突破するのを防ぎます。
安全性: 90° 監視フォトアイが、障害物があるとアームを停止し、安全性を高めます。
タッチ:航空機グレードの油圧とスチール部品により最高の耐久性を実現します。
アーム: 90 度完全に開くため、背の高い車両がアームに干渉するのを防ぎます。
米国製:世界各地から調達した材料を使用し、米国内で設計、テスト、製造されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |