製品の公開
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
    HySecurity

    WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier

    Google翻訳”,

    WedgeSmart™ DC | 衝突安全ウェッジバリア | HVM

    セキュリティと交通管理を1つに

    乗用車を停止させるように設計された電気機械式ウェッジと一体型バリアーアーム。

    特徴:

    アーム サイズ: 9 フィート、10 フィート、12 フィート、または 14 フィートのレーン幅をサポートする構成。

    プログラム可能:サイト固有の要件に合わせてカスタマイズおよび構成可能な設定。

    視認性:安全のための統合照明。

    信頼性:オプションの UPS バックアップ* により、AC 電源が失われた後も最大 150 サイクル動作します。

    オプション:ストレートアームまたは関節式アーム。

    効率的:交通量が多い時間帯に独立して操作されるバリアー アーム。

    安全性:分離式のストップモーションアームが、車両衝突の際に人や財産を保護します。

    取り付け:表面実装 - 簡単かつ迅速な取り付け。

    アメリカ製:世界各地から調達した材料を使用し、アメリカ国内で設計、テスト、製造されています。

    仕様
    • Features:

      Arm size: Configurations to support lane widths of 9, 10, 12, or 14 ft. 

      Programmable: Customized, configurable settings for site specific requirements. 

      Visible: Integrated lighting for safety. 

      Reliable: Operates for up to 150 cycles after AC power loss with optional UPS backup*. 

      Options: Straight or articulating arm.

      Efficient: Independently operated barrier arm for high traffic periods. 

      Safety: Breakaway, stop motion arm protects people and property in case of vehicle strike. 

      Installation: Surface mount - Easy, quick installation. 

      Made is USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      Wedgesmart

    • Wedge barricades
    • High-security barriers
    • Crash-rated systems
    • Vehicle access control
    • Anti-ram barriers
    • anti-ram wedge
    • Perimeter security
    • Government facilities
    • Military bases
    • Critical infrastructure
    • Emergency deployment
    • Battery backup Swing gate automation
    • Battery backup wedge
    • battery backup wedge and barrier arm
    • battery backup wedge and traffic arm
    • Battery backup rental car facility
    • Battery backup rental car facility crash
    • crash rental facility
    • Battery backup high security wedge
    • Battery backup crash high security wedge
      • Crash barrier arms
      • crash traffic arm
      • crash traffic barrier
      • crash Vehicle access control
      • crash Perimeter security
      • Crash Critical infrastructure
      • crash Emergency deployment
      • active vehicle barrier
      • final denial barrier
      • dual arm barrier
      • dual arm barrier crash
      • final denial barrier crash
      • drop arm barrier
      • Crash drop arm barrier
      • crash beam
      • avb
      • avb crash
      • High security
      • crash test certified
      • beam barricades
      • anti-terrorist
      • military security
      • government security
      • Surface Mounted Solutions
      • Critical Infrastructure Security
      • Government/Federal Buildings
      • Airport Security
      • Seaport Security
      • Parking Solutions
      • m30/m50
      • crash engineered
      • hysecurity
      • crash rated
      • astm f2656
      • astm f2656 2017
      • Department of state k ratings
      • Department of defense k ratings
      • sc40
      • fs30
      • k4




    技術仕様
    • Unique refwedgesmart-dc
    • コレクションセットIndustrial Security Gate Operator
    • コレクションHostile Vehicle Mitigation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - フェンス・交通安全系
    • ETIM コードEC003214
    • ETIM 名Wedge
    • Uniclass2015コードTE_10_40_80
    • Uniclass2015詳細Wedges
    • MasterFormat 2014 コード34 71 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルVehicle Crash Barriers
    • OmniClassNumber23-39 11 11 11 11
    • OmniClassタイトルCrash Barriers ( including Impact Attenuating Devices)

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ