製品の公開
SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater
IBC Boiler

SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater

Google翻訳”,

途切れることなくお湯をシャワーで使いたい、あるいは複数の蛇口から同時にお湯を出したいなら、SFT SUPERFLOW™が最適です。SFTは、高効率タンクレス給湯器の最新イノベーションです。銅製の水路を通して、一定の温度のお湯を継続的に供給します。しかもタンクは不要です。

仕様
  • SIMPLE

    • A total of 4 moving parts - Unparalleled in the industry (Fan, Bypass Valve, Gas Valve, and Damper)
    • New illuminated touchscreen control display panel
    • Built-in bypass valve to prevent temperature fluctuations
    • Superior performance in hard water areas
    • Contractor friendly: 2” venting up to 65 ft. with 2” vent adapter
    • Extended pipe connections
    • Universal internal parts
    • Sleek wall mounted space-saving design

    RELIABLE

    • Proven patented single pass Labyrinth heat exchanger with fully integrated copper waterways
    • No flow reduction in hard water conditions
    • Innovative state of the art electronic control

    EFFICIENT

    • Fully condensing one-piece heat exchanger
    • Wireless cascade of up to 8 units. Multiple cascade configurations available.
    • DHW recirculation pump control eliminates the need for an external timer
    • Qualifies for top-tier energy rebates. Check your local utility for rebate opportunities.
    • Ultra low NOx / low greenhouse gases
    • Up to 5.2 GPM continuous at a 70˚F rise
    • Advanced temperature control

技術仕様
  • Unique refsft-199-1-superflow-condensing-tankless-water-heater
  • コレクションセットWater Heater
  • コレクションSFT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_33
  • Uniclass2015詳細Gas-fired instantaneous water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11 13
  • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ