製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
idealstandard/products/ce83fb74-a2ad-45bf-9c6d-f46053b37063
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
利用できません: アメリカ合衆国
Ideal Standard
フォロー
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Google翻訳”,
原文を見る
典型的な-A/90-スライド式開口部を備えた正方形のコーナーシャワーエンクロージャ-透明な強化ガラス-白いプロファイル
ダウンロード
仕様
仕様
A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
技術仕様
技術仕様
Unique ref
T2380
コレクションセット
Sanitary
コレクション
Shower enclosures
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-05-15
エディション
1
高さ(Mm)
1850
幅(mm)
900
奥行き(mm)
901
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealstandard.it
インストール手順
http://www.idealstandard.it
製品識別情報
http://www.idealstandard.it
技術説明
http://www.idealstandard.it
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
正味重量(kg)
34.1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20_06_79
Uniclass2015詳細
Shower enclosures
対応地域
ヨーロッパ
イギリス
イタリア
ギリシャ
ドイツ
フランス
ベルギー
類似製品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
ダウンロード
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
ダウンロード