製品の公開
Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR
Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR

    Google翻訳”,
    コンカ吊り下げ式またはカウンタートップ設置用の長方形の洗面台、オーバーフローなしの800x450mm、3つのタップ穴。修正済みホワイトフィニッシュ
    仕様
    • Rectangular washbasin 800 mm for countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    技術仕様
    • Unique refT3830
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションWash-Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)160.7
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)21.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins
    • OmniClassNumber23-39 29 13 21 19
    • OmniClassタイトルSurface Water Retention Basins

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    イタリア
    ギリシャ
    チェコ共和国
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ポーランド
    ロシア