製品の公開
Conca Hwb 40x35 NOF TH
Conca Hwb 40x35 NOF TH
    Ideal Standard

    Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Google翻訳”,
    コンカハンド洗面台40x35cm、1タップウェア用タップ穴ウィットアウトオーバーフロー
    仕様
    • Rectangular washbasin 400 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend combining it with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    技術仕様
    • Unique refT3874
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションWash-Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)160.7
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)11.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins
    • OmniClassNumber23-39 29 13 21 19
    • OmniClassタイトルSurface Water Retention Basins

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    イタリア
    ギリシャ
    チェコ共和国
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ポーランド
    ロシア