製品の公開
CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN
    Ideal Standard

    CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN

    Google翻訳”,

    Ceraflexワンホールベイスンミキサーグランデ、スリムパーレーターエアレーター、イージーフィックス、クローム

    仕様
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer Grande with Slim Perlator Aerator 5 l/ min Flow Rate Limiter and Easy -Fix Fixation, Chrome

    技術仕様
    • Unique refB1714
    • コレクションセットCERAFLEX
    • コレクションBasin Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)159
    • 幅(mm)47
    • 奥行き(mm)144
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 正味重量(kg)1.257
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets