製品の公開
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
    Ideal Standard

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    ミラー用ランプ-286mmLEDランプ
    仕様
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    技術仕様
    • Unique refT2909
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBathroom Mirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)0.16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明
    • UNSPSC名称Projection lamps
    • UNSPSC45111602
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps