このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Facade board strap 900x300x12

Unique ref.: facade_board_strap_900_300_12
ブランド名: Intelligent Wood
製品ファミリー: Wall Siding
製品グループ: Wall Siding
幅 (mm): 900
高さ (mm): 300
奥行 (mm): 12
公開日: 2019-01-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)

Resysta UPB Board

Board for flat/not overlapping installation, waterproof, look&feel of noble wood, wheather-resistant, recycable, winner Green Product Award 2018 (category architecture) by using products made of Resysta it is possible to score 3-4 points for LEED certification of buildings. The product is made of approx 60% rice husks, a none used leftover of food industry. All products mabe of Resysta are recycable. Resysta created therefore an own recycling cycle

Resysta UPB Board

Density 0,6 (+/- 0.05) g /cm3; Tensile Modulus ≥ 700 N/mm2; Tensile Strength ≥ 9,0 N/mm2; Flexural Modulus ≥ 800 N/mm2; Flexural Strength ≥ 10 N/mm2; Rigidity Modulus ≥ 160 N/mm2; Shear Strength ≥ 2,7 N/mm2; Brinell Hardness ≥ 20 N/mm2; Screw Withdrawal Resistance - Surface ≥ 1200 N; Screw Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 1200 N; Nail Withdrawal Resistance - Surface ≥ 200 N; Nail Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 300 N; Coefficient of Thermal Linear Expansion 5,2 *10(-5) m/m°C; Thermal Linear Expansion Force ≈ 1.500 N; Heat Conductivity (λ) ≥ 0,07 W/(mK); Heat Capacity 1,02 J/(gK); Diffusion Resistance - (Water Vapor Permeability) μ=1000; Airborne Sound Insulation 32 Rw(dB); Water Absorption 24 h (Weight) ≤ 2,0%; Water Absorption 24 h (Elongation) ≤ 0,1%; Water Absorption 24 h (Change in Width) ≤ 0,2%; Water Absorption 24 h (Change in Thickness) ≤ 0,1 %; Fire Behaviour Standard - UL V94 V0; Fire Behaviour Standard - EN 13501 D,s3,d0; Short-Time Weld Factor - Traction Test 0,68; Short-Time Weld Factor - Flexural Test 0,76; Resistance Against Termites Attempted Attack - No Infestation; Resistance Against Wood-Discoloring Fungi; VOC - Emission - aprooved

System type: UPB Board, Facade Board, Facade Cladding


主なマテリアル: Other
副マテリアル: PVC
デザイン: Germany
製作国:
正味重量 (kg): 1.95

BIMobject カテゴリー: 壁 - 表層仕上げ
IFC分類: Curtain Wall
UNSPSC 名前: Siding and exterior wall materials
UNSPSC コード: 301518
Uniclass 1.4 コード: L3811
Uniclass 1.4 詳細: Curtain walls, rainscreen cladding
Uniclass 2015 コード: Ss_25_20
Uniclass 2015 詳細: Wall cladding systems
OmniClass Number: 23-13 33 27 11
OmniClass Title: Curtain Walls
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Walls - Cladding

名前
Application facade - board strap
Colour aged teak
Material UPB Board made of Resysta
Panel Length 900 mm
Panel Thickness 12 mm
Panel Width 300 mm
Recyclable yes - recycable
Sustainability Website URL https://www.resysta.com/en/material-resysta/material/recycling.html
Weight 1,95

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour aged teak
Material UPB Board made of Resysta

BIMobject®