製品の公開
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung

    i200 Commercial Tankless System - Wall Hung

    Google翻訳”,

    オンデマンドの商用タンクレス給湯器

    主な機能

    •ステンレス(316L)熱交換器

    •柔軟なフローティングデザイン、ストレス解消、熱
    耐衝撃性
    •マルチユニット-一般的なベントを備えたマスターレスカスケード
    •ガス圧-2.5"のガス圧範囲で動作します-
    14"トイレ
    •米国で設計および製造
    •3.5"カラータッチスクリーン-使用状況データへのアクセス、
    トラブルシューティング、および部品の摩耗

    パフォーマンス

    •ユニットあたり7:1(i200)および8.3:1(i250)のターンダウン比。
    •最大10ユニットをカスケード接続し、共通のベントで合計
    2500MBH以上で合計ターンダウン率は83:1

    仕様
    • Type Indoor/Outdoor, Wall-Hung, Commercial, Tankless, Fully Condensing, Direct Ignition
      Fuel Preset for NG / LP Convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 199,950
      Thermal Efficiency 94% 92%
      Energy Factor 0.93 N/A
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 93 LBS
      Water and Gas Connections 3/4" NPT
      Minimum Flow Rate 0.6 GPM
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)

      Max 3” Vent Length - Single Pipe / Power Vent 200 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent 100 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Single Pipe / Power Vent
      (2” not allowed at elevations above 4,000 ft)
      26 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent
      (2” not allowed at elevations above 4,000 ft)
      21 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue
      Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual
      Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 150

      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 1/2” Black Iron (non-corrugated) 5”
      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 3/4” Black Iron (non-corrugated) 2.5”
      NG/LP - Minimum Dynamic Pressure at Full Firing Rate 0.5”
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)
      FEATURES


    技術仕様
    • Unique refi200
    • コレクションセットi Series
    • コレクションCommercial Tankless System - Wall Hung
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類熱交換器
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Commercial water heaters
    • UNSPSC40101826
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96
    • Uniclass2015詳細Water heaters
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-31 29 11
    • OmniClassタイトルInstantaneous Hot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    北米 南アメリカ