適度な量の温水を必要とするあらゆる用途向けに特別に設計された軽量の商用電線
機能と利点私たちの軽量電気温水器のファミリーには、30〜119.9ガロンのモデルがあります。それらは3kWから12kWで、208、240、277、および480の電圧で利用できます。 ELDS30、ELDS40、ELDS52、ELD66、ELD80、およびELD120の最高温度は180°Fを超えています。他のすべてのモデルの最高温度設定は170°Fです。これらのユニットは、小売店や小規模オフィスなどのさまざまなアプリケーションに適しています。 。ショートモデルもご用意しております。
長寿命タンクの設計高温磁器エナメルの独自のコーティングを施した独自の鋼配合により、タンクの耐食性が最大化されます。これにより、アノードロッドの有効寿命が延長され、タンクの寿命が延長されます。
長寿命の発熱体当社の特許取得済みの抵抗器要素は、腐食に耐えるために特別に処理された酸化マグネシウムと銅の二重層で設計されています。交換用の要素は簡単にねじ込みます。
配線オプション同時および非同時配線、単相および三相が利用可能です。
効率的な設計2-1/2 "の硬質ポリウレタンフォーム断熱材は、優れた断熱品質を提供し、運用コストを削減します。
自動温度制御表面に取り付けられたサーモスタットは、水温を希望のプリセットレベルに維持するために自動的にオンとオフを繰り返します。
耐久性のある真ちゅう製ドレンバルブ工場で取り付けられた真ちゅう製ドレンバルブにより、より迅速なドレンとサービスが可能になります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |