Inther CTS 300 は、最大 100 kg までのガラスドアに対応する床置き型ドアクローザーで、最大開口角度は 170° です。ホールドオープンシステム、調整可能なラッチ力、閉鎖速度を備えています。固定ラッチ力は EN 3 です。このドアクローザーモデルは、隠しハウジング内に調整可能な機構を備え、最大 1000 mm のドアリーフ幅と 8 ~ 13 mm の厚さに対応します。さらに、制御ドア閉鎖装置に関する UNE EN 1154 規格の仕様に準拠しています。CTS 300 は、ガラスドアへの表面取り付けに適した、非常に簡単に設置できるドアクローザーです。トップボルト 13639 およびトップクランプ 14854 との併用を推奨します。仕上げはシルバーのみです。
仕様
Hydraulic floor spring door closer, designed for glass doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1000 mm width, with a maximum opening angle of 170°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (170°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Suitable for floor-mounted installation, specifically for glass door applications with thicknesses between 8 and 13 mm.Recommended for use with compatible top pivot (Ref. 13639) and top patch fitting (Ref. 14854). Available finish: Silver.