Inther CTS 330 は、最大 100 kg までの木製ドア用の床置き型ドアクローザーで、最大開口角度は 150° です。ホールドオープン システムと調整可能なラッチ力および閉鎖速度を備えています。固定ラッチ力は EN 3 です。このドアクローザー モデルは、隠しハウジング内に調整可能なメカニズムを備え、最大 1000 mm のドアリーフ幅と少なくとも 40 mm の厚さをサポートします。さらに、制御ドア閉鎖装置に関する UNE EN 1154 規格に概説されている仕様に準拠しています。CTS 300 は、木製ドアの表面取り付けに適した、非常に簡単に設置できるドアクローザーです。シルバーとブラックニッケルの 2 種類の仕上げがあります。
仕様
Hydraulic floor spring door closer, designed for wooden doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1000 mm width, with a maximum opening angle of 150°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (150°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Suitable for floor-mounted installation, specifically for wooden door applications, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finishes: Silver and Black Nickel.