Inther CTS 750 は、最大重量 300 kg、最大開口角度 180° の木製ドア用の床置き型ドアクローザーです。ホールドオープンシステム、調整可能なラッチ力、閉鎖速度を備えています。調整可能な力レベルは EN 3~6 です。このドアクローザーモデルは、隠しハウジング内に調整可能な機構を備え、最大 1400 mm の幅と 40 mm 以上の厚さのドアに対応します。CTS 750 は、木製ドアの表面取り付けに適した、非常に簡単に設置できるドアクローザーです。仕上げはステンレススチールのみです。
仕様
Hydraulic floor spring door closer, designed for wooden doors, suitable for door leaves up to 300 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 3–6, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Suitable for floor-mounted installation, specifically for heavy-duty wooden door applications, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).