製品の公開
STUDOR® CHEM-VENT™
IPS Corporation

STUDOR® CHEM-VENT™

Google翻訳”,
化学廃棄物システム用に特別に設計されたエアアドミタンスバルブを使用して、排水と廃棄物の排出を簡素化します。
STUDOR®CHEM-VENT™の独自の設計により、化学廃棄物システム内のトラップ内のウォーターシールの損失を防ぐための配管換気が提供されます。
システムが設計専門家によって設計されている場合、化学廃棄物システムに設置できます
警告!! STUDOR CHEM-VENTは、ベントされたヒュームが大気に放出される前に生物学的および/または化学的フィルターを通過する必要があるアプリケーションにはインストールできません。
最大6つのDFUをベントします
専用の害虫保護システム
建築設計の限界を拡大
ASTMD-4101に準拠した難燃性ポリプロピレンから製造
バルブテールピースのSch40寸法により、フュージョンまたはMJフィッティングに直接取り付けることができます。
すぐに利用できるアダプターを使用することで、バルブをCPVC、ガラス、およびDuriron®システムに接続することもできます(化学的比較可能性をチェックする設計者)
欠陥のあるバルブの交換に対する限定生涯保証

商用利用
NSF 14、(改訂中)ASSE1049化学排水システム用の個別および分岐タイプAAVの性能要件
技術仕様
  • Unique refaa-chem-vent
  • コレクションセットGeneral Pipework and Ductwork Products
  • コレクションStudor®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

オセアニア 北米
オーストラリア
アメリカ合衆国
ニュージーランド
カナダ
プエルトリコ
メキシコ