製品の公開
STUDOR® TEC-VENT™
IPS Corporation

STUDOR® TEC-VENT™

Google翻訳”,
商業用途向けに特別に設計されたエアアドミタンスバルブを使用して、排水と廃棄物の排出を簡素化します。
STUDOR®TEC-VENT™のユニークなデザインは、高価な屋根の貫通や通気配管を必要とせずに、トラップ内のウォーターシールの損失を防ぐための配管換気を提供します。
システムが設計専門家によって設計されている場合、プレナムに設置するためにUL2043に従って分類されます
難燃性ポリカーボネート樹脂から製造
高い引張強さ
最大160DFUをベントします
専用の害虫保護システム
建築設計の限界を拡大
防火アプリケーションの数を減らします
外部設置用のUV定格
欠陥のあるバルブの交換に対する限定生涯保証
住宅用または商業用
ANSI / ASSE 1051、ANSI / ASSE 1050、NSF 14、Warnock Hersey
技術仕様
  • Unique refaa-tec-vent
  • コレクションセットGeneral Pipework and Ductwork Products
  • コレクションStudor®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

オセアニア 北米
オーストラリア
アメリカ合衆国
ニュージーランド
カナダ
プエルトリコ
メキシコ