製品の公開
AAV-TEE Redi Vent Air Admittance Valve with Tubular Adaptor
IPS Corporation

AAV-TEE Redi Vent Air Admittance Valve with Tubular Adaptor

Google翻訳”,

エアアドミタンスバルブは、フィクスチャトラップの吸い上げを防ぐために提供される個々のベント、コモンベント、サーキットベント、ループベント、およびアイランドフィクスチャベントのベント終端として受け入れられるものとします。エアアドミタンスバルブは、屋根(または側壁)から外気に通気口を延長する代わりに使用できます。

位置:

  • エアアドミタンスバルブは、ベントされる水平分岐ドレンまたはフィクスチャドレンの最低4インチ上に配置する必要があります。
  • 各バルブは、アクセス可能な場所に設置する必要があります。

インストール:

  • バルブは、製造元の設置手順に従って配管に接続する必要があります。
  • DWVシステムのラフインおよび圧力テストの後、バルブは垂直の直立位置に取り付ける必要があります。
  • 排水システムを構築するために、最低1つの通気口を開放大気まで延長する必要があります。
  • バルブは、特別な(化学)廃棄物システムのベントターミナルとして、または給気と還気のプレナムに設置しないでください。
  • 温度範囲が–40〜150°Fの場所に設置する場合。

特徴:

  • シーリングアセンブリを虫や破片から保護するためのバルブの内側と外側のスクリーニング。
  • 水平分岐で最大20DFU、スタックで最大24DFUをベントします。
  • 欠陥のあるバルブの交換に対する限定生涯保証。

材料:

  • シリコーン膜付きABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)バルブ
  • ABSまたはPVC(アダプター)

性能規格: ANSI / ASSE 1051—2009シングルフィクスチャおよびブランチタイプAAV ANSI / ASSE 1050—2009スタックタイプAAV NSF規格14—2009プラスチック配管システムおよびコンポーネント

コードコンプライアンス:

  • 国際配管コード(IPC)
  • 国際住宅法(IRC)
  • 統一配管コード(UPCセクション301.2代替材料および方法
  • National Standard Plumbing Code(NSPC)-付録「E」
  • カナダの全国配管コード(NPC)
技術仕様
  • Unique refips-20391
  • コレクションセットGeneral Pipework and Ductwork Products
  • コレクションStudor®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

オセアニア 北米
オーストラリア
アメリカ合衆国
ニュージーランド
カナダ
プエルトリコ
メキシコ