製品の公開
Recessed Dialysis Supply & Waste Box
IPS Corporation

Recessed Dialysis Supply & Waste Box

Google翻訳”,
特徴
  • 316ステンレス鋼フレームおよびドアが付いているステンレス鋼箱
  • 1つまたは2つのバルブ構成の透析装置を操作するための埋め込み接続とドレインを提供します
  • PVCバルブは、EPDMシールとOリングを備えたボールタイプです。 1/2"FPTスケジュール80;フラッシングニップルが含まれています
  • バルブはASTMF1970-05に準拠しており、NSFにリストされています
  • アクセスドア(オプション)とフレームは、任意の便利な方向に配置できます。ドアには、カムシリンダー錠と2つのキーが付いた隠しヒンジが含まれています
  • 2つの調整可能なステンレス鋼の取り付けフランジにより、ボックスを壁に簡単に固定できるため、サポートを構築する必要がありません。
  • バルブ付きまたはバルブなしで利用可能
技術仕様
  • Unique refrecessed-dialysis
  • コレクションセットTerminals for Supplied Liquids and Gases
  • コレクションGuy Gray
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems