製品の公開
STUDOR® Maxi-Filtra™
IPS Corporation

STUDOR® Maxi-Filtra™

Google翻訳”,
STUDOR®MAXI-FILTRA™は、双方向の通気口として機能し、両方向の空気をろ過します。その交換可能な活性炭フィルターは、配管排水システムによって生成される悪臭を排除するように設計されています。
MAXI-FILTRAは、屋外での使用、特に浄化槽システムでの使用のみを目的としていますが、既存のオープンベントパイプやエアアドミタンスバルブ(AAV)が設置されているシステムにも設置できます。
縦または横に設置可能
屋外での使用のみ
最大2年間使用できる交換可能なカーボンフィルターが含まれています
3"または4"パイプに適合
UV定格
技術仕様
  • Unique refaa-maxi-filtra
  • コレクションセットGeneral Pipework and Ductwork Products
  • コレクションStudor®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

オセアニア 北米
オーストラリア
アメリカ合衆国
ニュージーランド
カナダ
プエルトリコ
メキシコ