製品の公開
STUDOR® Maxi-Vent™
IPS Corporation

STUDOR® Maxi-Vent™

5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
Google翻訳”,
STUDOR®MAXI-VENT®のユニークなデザインは、高価な屋根の貫通や通気配管を必要とせずに、トラップ内のウォーターシールの損失を防ぐための配管換気を提供します。
個別、分岐、回路、またはスタックベントとして使用できます
スタック上で最大500DFUをベントします
3"および4"のパイプサイズに適合
建築設計の限界を拡大
防火アプリケーションの数を減らします
専用の害虫保護システム
欠陥のあるバルブの交換に対する限定生涯保証
住宅用または商業用
ANSI / ASSE 1051、ANSI / ASSE 1050、NSF 14、Warnock Hersey
技術仕様
  • Unique refaa-maxi-vent
  • コレクションセットGeneral Pipework and Ductwork Products
  • コレクションStudor®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

オセアニア 北米
オーストラリア
アメリカ合衆国
ニュージーランド
カナダ
プエルトリコ
メキシコ