製品の公開
STUDOR® Trap-Vent™
IPS Corporation

STUDOR® Trap-Vent™

Google翻訳”,
配管換気用のAAVとトラップを組み合わせた範囲のトップ
コンパクトで高度なスタイルのスタッドトラップベントは、50mmウォーターシールと一体型AAVを備えた複合トラップであり、小さな器具グループでの二次換気の必要性を減らし、従来のSおよびPトラップを置き換えます。トラップベントはトラップシールを保護し、空のサイフォンからの悪臭を防ぎ、ゴロゴロ音を排除します。
完全に柔軟な設置と巧妙なセルフクリーニングの統合のために高さ調節可能なトラップベントは、バスルームやシャワールームに適しており、新築や改修の問題解決に理想的なソリューションを提供します。一般に、トラップベントには次の3つのバージョンがあります。

コンパクト
トラップベントコンパクトオリジナルで「目的に合った」トラップベント、AAVとトラップを組み合わせたもので、白いABSで提供されます。白いバスルームスイートを完全に補完しますが、トラップが表示されないシンクアプリケーションの下でおそらくより適しています。

設計
トラップベントの設計トラップベントコンパクトの拡張バージョンで、外側のクラッディングが磨かれたクロームプレート仕上げになっているため、配管設備に豪華な外観を与えることができます。

クラシック
Trap-Vent DESIGNAトラップベントデザインの基本バージョンで、外側のクラッディングはプレーンホワイトのABSで、Trap-VentCompactの基本デザインとTrap-のより豪華なポリッシュクロームプレート仕上げの間に配置された費用対効果の高いオプションを提供します。ベントデザイン。

スタッドトラップベントの利点と機能:
製品には生涯保証が付いています。それが設置されている排水システムのそれと同等です。
高度なスタイルで、美観が非常に重要なデザイナー環境でのインストールを可能にします。
エンジニア、建築家、設計専門家に設計の自由度を高め、複数の排水設備を相互にリンクする機能を提供します。トラップベントは、スタッドシステムの一部として設置できます。これは、トラップベントが他のスタッド製品と一緒になって、従来のベントパイプを必要とせずに、分岐換気の形で建物全体に十分な気流を供給することを意味します。
動作温度範囲は0°Cから+60°Cです。
臭気のある下水ガスが建物や周辺地域に流入するのを防ぎ、トラップシールを保護します。
専門的なスキルを必要とせずに簡単にインストールできるため、全体的なインストールコストを節約できます。
排水システムのサイフォネージノイズを排除し、高度なセルフクリーニング能力を備えています。トラップベントは、従来のトラップシステムと比較して20dBのノイズ低減を誇っています。
大規模なベント配管を交換し、材料と設置のコストを節約します。
国際基準に合わせて設計されたTrap-Ventは、小グループの通気(たとえば、ホテルの新規プロジェクトと改修プロジェクトの両方)および既存の建物の問題解決に最適です。また、この設計により、パイプ内の「煙突効果」を防ぐ防火装置の必要性が減り、火災が床の間で上方に広がるリスクが減ります。

インストール
スタッドトラップベントは、アプライアンスの洪水レベルから最大1000mm下に設置できます。バルブへの空気の自由な移動を可能にするアクセス可能な場所に垂直位置に設置する必要があります。
正確な構成は地域の違いによって異なりますが、一般に、トラップベントには32mm/1¼"または40mm/1½"のアプライアンス接続とコンセントオプションが用意されています。
技術仕様
  • Unique refaa-trap-vent
  • コレクションセットGeneral Pipework and Ductwork Products
  • コレクションStudor®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

オセアニア 北米
オーストラリア
アメリカ合衆国
ニュージーランド
カナダ
プエルトリコ
メキシコ