製品の公開
STUDOR® Recess Box
IPS Corporation

STUDOR® Recess Box

Google翻訳”,
STUDOR®多目的凹型ボックスは、乾式壁にある任意のMINI-VENT®、TEC-VENT™、またはREDI-VENT™で使用できます。
ワンピースボックスと取り付けフランジの設計は、スタッドベイに取り付けるときに追加のフレームやサポートを必要としません
ウォータータイトスタビライザーバーを使用したオプションの取り付けにより、ボックスをスタッドベイのどこにでも配置できます
建設段階での漏れテストと保護のためのゴムガスケット付きの一体型テストキャップが含まれています
アクセスボックスは、1½"または2"のABSまたはPVCベントパイプに接続します
ワンピースのスナップオングリルが含まれています
凹みボックスにはUPCとICCのリストがあります
技術仕様
  • Unique refaa-recess-box
  • コレクションセットGeneral Pipework and Ductwork Products
  • コレクションStudor®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

オセアニア 北米
オーストラリア
アメリカ合衆国
ニュージーランド
カナダ
プエルトリコ
メキシコ