製品の公開
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 3″ X 2″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 3″ X 2″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 3″ X 2″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 3″ X 2″
    IPS Corporation

    Provent BaseVent - DWV Vent Base Fitting - 3″ X 2″

    Google翻訳”,

    ProVentベース継手には、圧力逃がしベント開口部があり、それが上方に伸びた後、パイプと継手を使用して180度下方に曲がり、垂直スタックの中心線から分岐Y字管の中心線までの下流10パイプ径以上の地点で水平建物排水管に接続されます。

    圧力逃がしベントラインは水平排水管と平行に敷設することができ、排水管の中心線より上で接続する必要があります。既存の標高の関係で、土壌または汚水分岐管を主排水管と水平にする必要がある場合は、スタックの中心線とY字分岐管の間に最低40インチの距離が必要です。

    3インチ×2インチ ProVent PVCベースアセンブリ脱気装置継手、ノーズバッフル付き

    • 労働力要件を削減する
    • プロジェクトコストを最大40%削減
    • インストールを迅速化し、簡素化します
    • 配管および継手のコストをほぼ50%削減
    • インサート、ロッド、ハンガーの必要性を軽減します
    • エンジニアリング/設計レイアウトを簡素化します
    仕様
    • Part #: 45526
      Model #: P3542B

      Specs:

      • 3” run with a 2” upright branch. The two 2”
      • ells are supplied by others. Center from wye to 45° ell is 6-1/8”
    技術仕様
    • Unique refprovent-basevent-pvc-base-fittings-32
    • コレクションセットDrainage, Waste, Venting Systems
    • コレクションBase Vent Fittings
    • 公開日2026-06-05
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ