製品の公開
YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]
ISOVER SE

YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]

Google翻訳”,
ISOVER ULTIMATEとグラスウールを使用した3層の断熱材を備えた、エネルギー効率が高く、省スペースで、火災と湿気に安全な外壁構造。5〜8階建ての木造住宅などの高い防火要件に適しています。外側にはISOVERファサードパネル31があり、最小限の熱橋で包括的な断熱層を提供します。内側には、内部防湿剤ISOVER VarioXtraaltを保護するISOVERULTIMATEUNI-skiva36の設置層があります。 ISOVERプラスチックフォイル。設置中に不必要に穴が開くことはありません。内側のクラッディング層は、1層の石膏ボードGyprocGNNormalと1層のGyprocGFFireで構成され、外側には1層のGyprocHStormによる防風装置があります。最適な断熱、主に交通騒音のために、2つの垂直な木製のプロファイルが互いに機械的に固定されておらず、石膏ボードがファサードパネルの後ろに取り付けられている場合に最高の効果が得られます。
技術仕様
  • Unique refISO_OW_01
  • コレクションセットInsulation System
  • コレクションExterior Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル断熱材
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類