製品の公開
YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]
ISOVER SE

YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]

Google翻訳”,
ISOVER ULTIMATEとグラスウールを使用した、エネルギー効率が高く、省スペースで、火災や湿気に安全な外壁構造で、一戸建ておよび集合住宅に適しています。外側のISOVERファサードパネル31は、最小限の熱橋で包括的な断熱層を提供します。内側には、内部防湿剤ISOVER VarioXtraaltを保護するISOVERULTIMATEUNI-skiva36の設置層があります。 ISOVERプラスチックフォイル、取り付け中に不必要に穴が開いていないこと。内側のクラッディング層は、1層の石膏ボードであるGyproc GN Normalと、1層の木製ファイバーボード(タイプOSB)で構成されています。これは、石膏ボードの後ろにある、絵画などの固定用の補強層です。外側には防風壁ISOVERVEMPRO™Vindskyddがあります。最適な断熱、主に交通騒音のために、2つの垂直な木製のプロファイルが互いに機械的に固定されておらず、石膏ボードがファサードパネルの後ろに取り付けられている場合に最高の効果が得られます。
技術仕様
  • Unique refISO_OW_02
  • コレクションセットInsulation System
  • コレクションExterior Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル断熱材
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類