製品の公開
Nest Phone Booth
Nest Phone Booth
Nest Phone Booth
    JasonL

    Nest Phone Booth

    Google翻訳”,

    こんにちは!Nest 電話ブースは、機密性の高い通話やビデオ会議に最適な場所です。重要な会議中に集中力を高めるために、1 脚の椅子専用のエリアを設け、邪魔されないコミュニケーションを実現します。壁パネルの色を室内の家具と簡単にコーディネートすることで、シックで調和のとれた雰囲気で会議を行うことができます。

    デュアル GPO 電源コンセント (USB と USB-C)、モーション センサー、調整可能なファン速度と LED 照明を備え、シームレスでパーソナライズされたエクスペリエンスに必要なものがすべて揃っています。仕事とコミュニケーションを向上させるように設計された Nest 電話ブースで、機能性と快適さの完璧な融合を体験してください。

    移動可能なデザインと隠しホイール移動システムにより、持ち運びやすく多用途に使用できます。設置、解体、移動が簡単で、どこにでも理想的なワークスペースを柔軟に作成できます。Green Guard 認定を受けており、安全性、品質、持続可能性への取り組みを実証しています。

    仕様
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5 (main frame) and 2 (electrical devices)

      Product weight (kg): 300

      Seats (people): 1

      Main frame: Aviation aluminium frame and powdercoated matt

      Interior panel: Echo panel

      Acoustic materials: 12mm replaceable PET, flame retardent treatments

      Panel: Echo panel light grey, dark grey

      Carpet & floor seal: Anti static and stain resistant low loop pile carpet

      Ventilation: Turbo fan*1 + silent fab*1 24V 0-0.7A MAX16.8W

      Power: 110V-220V, 50-60Hz, 2 GPO Socket and motion sensor (24V motion sensor) 220V/10V integrated socket Usb A + Usb C

      Wall thickness (mm): 45

    技術仕様
    • Unique refNest-Phone-Booth
    • コレクションセットPods
    • コレクションNest Office Acoustic Privacy Pods
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2326
    • 幅(mm)1080
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)300
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    対応地域

    オセアニア