製品の公開
3635 - Cinema Subwoofer System
JBL Professional

3635 - Cinema Subwoofer System

Google翻訳”,

シネマサブウーファーシステム
3635サブウーファーは、小さな映画館のアプリケーションで音楽やダイアログに自然な低周波音質を提供します。

特徴

  • コンポーネント:1つの460 mm(18インチ)低周波ドライバー。
  • 浅いプロファイルキャビネットは、画面の後ろのスペースを最小限に抑えます。
仕様
  • Frequency Range (±3 dB): 38 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 28 Hz - 500 Hz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 300 W
    Sensitivity: 100 dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Recommended Crossover Frequency: 100 kHz
    Half-Space Reference Efficiency: 5%
    Maximum Acoustic Power Output: 15 W IEC Standard (Sine Wave Input)
    System Polarity: Positive Voltage to RED produces forward cone motion
    Input Connectors: Barrier Strip Screw Terminals
    Dimensions (H x W x D): 1168 x 651 x 368 mm (46 x 25.625 x 14.5 in)
    Net Weight (each): 113 lb (51 kg)
    Maximum SPL (1m): 125 dB


技術仕様
  • Unique ref3635-Cinema-Subwoofer-System
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションMedium Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers