製品の公開
9300 - Cinema Surround Loudspeaker2-Way Passive 1" HF, 10" Woofer (2" VC)
JBL Professional

9300 - Cinema Surround Loudspeaker2-Way Passive 1" HF, 10" Woofer (2" VC)

Google翻訳”,

シネマサラウンドスピーカー2ウェイパッシブ1"HF、10"ウーファー(2 "VC)
9300シネマサラウンドは、革新的な設計で、高い250ワットの電力処理能力、高感度、および拡張されたベース応答を提供します。双方向9300は、最新の劇場の形状に合わせたパターン制御を備えたスタジオ品質のパフォーマンスを実現するために特別に開発された新しいトランスデューサーテクノロジー、導波管およびホーンの設計を備えています。

JBLの画像制御技術と新しい非対称波形整形技術を組み合わせた9300サラウンドは、設計に不可欠な波形整形ベーンを備えており、部屋に適切な比率で音響エネルギーを分配します。この手法は、部屋の形状に合わせて彫刻された波面を提供し、非常に正確なカバレッジ機能を提供します。

9300は、スムーズな拡張ベース応答のための高出力、ロングスロー250mm(10インチ)低周波数ドライバーを備えています。高周波セクションは、高出力機能を備えた25mm(1インチ)の複合ダイアフラム圧縮ドライバーを利用しています。

オープン高周波ホーンとブラックグリルを備えたユニークでハイテクな成形されたブラックテクスチャのエンクロージャーは、あらゆる装飾を引き立てます。

特徴

  • 250ワットの電力処理能力
  • ウェーブシェーピングベーンは、彫刻された音響エネルギーの波面を部屋に分配します
  • 高周波ホーンは、正確なパターン制御のためのJBL画像制御技術を備えています
  • カバレッジを改善するための特定の位置決めのための15度の角度での3つの別々の水平取り付け面
  • キャビネット上部の入力端子で簡単にアクセスできます
  • 軽量で剛性の高い成形エンクロージャー
  • 均一な非対称60度の垂直カバレッジと110度の水平カバレッジ
仕様
  • Frequency Response (±3 dB): 60Hz – 20kHz
    Frequency Response (-10dB): 50Hz – 25kHz
    Coverage Pattern: 110º × 60º asymmetric >2kHz
    Power Rating: 30v @ 100hrs, 40v @ 2hrs, IEC/Pink 250W continuous pink noise
    Sensitivity: 96dB
    Maximum SPL (1m): 120dB continuous, 126dB peak
    Nominal Impedance: 8Ω
    Minimum Impedance: 7Ω @ 200Hz
    Crossover Frequencies: 2800Hz
    Low Frequency: 610H
    High Frequency: 2414H-1
    System Polarity: Woofer (IEC), HF (JBL)
    System Protection: Network only
    System Input Type: Banana
    Enclosure Volume: 1700 sq in. (unoccupied)
    Dimensions (H x W x D): 22” x 16” x 11”
    Net Weight (each): 21 lbs (9.53 kg)
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 110º asymmetric >2kHz
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 60º asymmetric >2kHz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 250 W
    Downward Firing Angle: 15° for enclosure face


技術仕様
  • Unique ref9300-Cinema-Surround-Loudspeaker2-Way-Passive
  • コレクションセットCinema Sound
  • コレクションSmall Format
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers