製品の公開
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
    JBL Professional

    AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

    Google翻訳”,

    1x6.5インチLFの超コンパクト2ウェイスピーカー

    柔軟性と忠実度を兼ね備えた高出力2ウェイスピーカーシステム。

    特徴

    • 90°x90°カバレッジの1インチ出口コンプレッションドライバーPT™ウェーブガイド
    • 165 mm(6.5インチ)LFトランスデューサー
    • 超コンパクトエンクロージャー
    • 320Wプログラム
    • デュアルNeutrikNL4コネクタとネジ留め式端子
    • オプションのUブラケット、サードパーティのOmniMount®タイプブラケット、およびスタンドマウントアクセサリの取り付けポイント
    仕様
    • Frequency Response (-10dB): 55 Hz -20 kHz
      Frequency Response (±3 dB): 65 Hz -18 kHz
      System Power Rating: 250 W (AES rated)
      160 W / 320 W / 640 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
      Nominal Impedance: 16 Ohms
      Coverage Pattern: 90° x 90°
      Dimensions (H x W x D): 381.0 x 199.4 x 226.1mm (15.0 x 7.8 x 8.9in)
      Net Weight (each): 7.2 kg (15.8 lb)
      Crossover Modes: Passive
      Maximum SPL (1m): 110 dB
      System Sensitivity (1w @ 1m): 90 dB SPL
      LF Driver: 1 x JBL 226J, 165 mm (6.5 in) SFG™ driver with 50 mm (2 in) edge wound voice coil
      Nominal LF Driver Impedance: 16 Ohms
      HF Driver: 1 x 2414H 25 mm (1 in) exit compression driver, 25 mm (1 in) voice coil
      Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
      Suspension Attachment: 5 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 1 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 and MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
      Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

    技術仕様
    • Unique refAC16-WRC-WRX-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPoint Source Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers