製品の公開
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Google翻訳”,

    プレミアム壁内スピーカー
    Control 126Wは、フォアグラウンドミュージック、会議室、レセプションエリア、空港、コンベンションセンター、クルーズ船、小売店、レストラン、美術館、周辺地域などのアプリケーション向けに設計されたJBLProfessionalControl®Contractorライン内のプレミアム壁内スピーカーです。視覚的な影響を最小限に抑えたスピーカーからの最高のパフォーマンスが要求される重要なリスニングアプリケーション。

    特徴

    • コンポーネント:165 mm(6.5インチ)のポリマーコーティングされたアルミニウムコーンウーファー、純粋なブチルゴムサラウンド。 :25 mm(1インチ)純チタンドーム低回折スイベル照準可能なチタンツイーター。
    • 自然なミッドレンジサウンドのためのハイスロープクロスオーバー。
    • 38 Hz〜20kHzの拡張帯域幅パフォーマンス。
    • 50 W連続(100 Wプログラム、200 Wピーク)電力処理(126 W)。
    技術仕様
    • Unique refControl-126-W-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションIn-Wall Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers