製品の公開
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
    JBL Professional

    Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™

    Google翻訳”,

    5-1 / 4 "LF、デュアルツイーターおよびHSTTechnology™を備えたワイドカバレッジスピーカー

    ツイーターを演奏

    デュアルツイーターは、CMMDトリート付きのアルミニウム製ダイアフラム、ポリウレタンサラウンド、ネオジム磁石、および高出力、低歪み、耐湿性を実現する流体冷却機能を備えています。

    壁に面したウーファー
    十分に減衰されたウーファーは、CMMDセラミック金属マトリックスダイアフラムを組み込んでおり、非常に高い剛性対重量比、高出力、耐湿性、および長期耐久性を実現します。

    制御された音
    設計されたノイズキャンセリングにより、Control HSTは、部屋全体でより一貫したサウンド特性とともに、よりフラットな結果の周波数応答を提供できます。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 50 Hz – 20 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 68 Hz – 18 kHz
      Coverage Pattern 180° H x 160° V (1 kHz – 2 kHz, nominal)
      160° H x 150° V (ave, 1 kHz – 16 kHz)
      Directivity Factor (Q) 5.4 (1 k – 16 kHz)
      Directivity Index (DI) 7.2 dB (1 k – 16 kHz)
      System Power Rating (IEC) 100 W (400 W peak), 2 hrs.
      75 W (300 W peak), 100 hrs.
      Sensitivity (2.83V @ 1m) 88 dB (Ave. 80 Hz – 20 kHz)
      Maximum SPL Direct 8Ω: 108 dB (peaks of 114 dB) 
      60 W Tap: 97 dB @ 60W
      Crossover Network 1.6 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass to HF, 2nd order low-pass to LF
      Nominal Impedance 8 ohms
      Transformer Taps 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W 
      100V: 60W, 30W, 15W
      Low Frequency Driver CMMD™ ceramic metal matrix diaphragm cone, 25 mm (1 in) voice coil.
      High Frequency Drivers Two splayed tweeters with CMMD-treated aluminum diaphragms, polyurethane surround, polyimide bobbin, neodymium magnet, and fluid-cooling.
      Enclosure Fiberglass-reinforced ABS
      Attachment Four M6 points for included U-bracket. Additional M6 insert point provided for adding secondary safety attachment cable. U-bracket must be utilized. Must be mounted on wall surface. Do not mount on pole.
      Grille Aluminum grille, painted to match cabinet color.
      Input Connection Removable locking euro-block 4-pin connector with screw-down terminals for bare wire. Two pins for input and two pins for parallel loop-thru. Max. wire 12 AWG (2.5 mm2).
      Environmental IP54 per IEC529. Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray, temperature & UV, and ASTM G85 for salt spray.
      Dimensions 362 x 256 x 184 mm (14.25 x 10.1 x 7.2 in), cabinet 208 mm (8.2 in) depth with included bracket.
      Colors Available in black (RAL9004) and white (-WH, RAL9016)
      Net Weight 3.6 kgs (8.0 lb), 4.3 kgs (9.5 lb) with U-bracket
      Included Accessories U-bracket, matches loudspeaker color (black or white), zinc-rich extra-thick powder coated steel.

    技術仕様
    • Unique refControl-HST-Wide-Coverage-Speaker
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションSurface Mount Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers

    対応地域

    北米