製品の公開
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
    JBL Professional

    PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    Google翻訳”,

    高精度指向性フルレンジ双方向スピーカー-PD6212/43/64/66/95

    PD6212シリーズ高精度指向性スピーカーは、優れたパターン制御を備えた高出力機能を必要とするアプリケーション向けに設計されています。スピーカーは、80 Hzまでの周波数拡張が適切である音楽または音声システムで単独で使用することも、サブウーファーと組み合わせて拡張帯域幅のフルレンジシステムを作成することもできます。

    特徴

    • 300 mm(12インチ)のホーン搭載LFおよびラージフォーマットHFドライバー–高い連続SPL機能を備えた高感度設計。
    • 大型のPT™ProgressiveTransition™導波管は、広帯域パターン制御、高SPLレベルでの低歪み、スムーズな周波数応答を提供します。
    • 回転可能な低周波および高周波導波管により、キャビネットを水平または垂直に向けることができます。
    • 切り替え可能なバイアンプ/パッシブクロスオーバーモードを備えた、洗練された急勾配のパッシブクロスオーバーネットワーク。


    技術仕様
    • Unique refPD6212-43-64-66-95-Precision-Directivity-Full-Range-Two-Way-Loudspeakers
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPoint Source Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers