製品の公開
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
    JBL Professional

    STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex

    Google翻訳”,

    デュアル15"双方向、バスレフ-STX825

    最大のインパクト、携帯性、使いやすさを実現するように設計されたデュアル15インチ双方向スピーカー。広い周波数範囲と90度×50度の広いカバレッジ角度を備えたこのスピーカーは、バンドやDJのプライマリPAとして、コンサートステージでのサイドフィル、またはダンスクラブやパフォーマンス会場でのインストールスピーカーとして。

    特徴

    • コンパクトで非常にハイパワー。
    • 非常に高い音響出力のためのデュアル(15 ")ベントギャップクーリング™低周波ドライバー。
    • 高出力容量と非常に軽量な102mm(4インチ)ボイスコイルネオジム圧縮ドライバー
    • 90°x50°のカバレッジ。
    • バイアンプまたはフルレンジのパッシブ操作。
    • オプションのM10アイボルトでは、12個のM10サスペンションポイントを使用できます。
    • トラックパックに適したサイズの頑丈なDuraFlex™コーティングされたエンクロージャー。
    • 音響的に透明な布で裏打ちされた14ゲージのスチールグリル。


    技術仕様
    • Unique refSTX825-Dual-15-Two-Way-Bass-Reflex
    • コレクションセットVintage
    • コレクションPortable Sound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers