製品の公開
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Google翻訳”,
クリッククラック廃棄物、滑らかなボディ、5 l/minの洗面器ミキサー
技術仕様
  • Unique ref3111X10041141
  • コレクションセットCubito N
  • コレクションFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)220
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)270
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)1.85
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ