製品の公開
CUBITO Built-in washbasin
Jika

CUBITO Built-in washbasin

Google翻訳”,
長さ55cmのこのドロップインクビト洗面台の驚くべきシンプルさのために、バスルーム家具の最先端のトレンドが捉えられています。蛇口は含まれていません。特殊な表面処理JIKAperlaは、汚れやスケールの堆積を防ぐことで、メンテナンスを容易にし、寿命を延ばし、耐久性のある清潔さを輝かせます。 10年間の保証が付いています。
技術仕様
  • Unique ref817422
  • コレクションセットCubito
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)165
  • 幅(mm)550
  • 奥行き(mm)410
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)7.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ