製品の公開
LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical
Jika

LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical

Google翻訳”,
従来のフロアスタンドWCの組み合わせを垣間見ることができます。これは、Lyra plusシリーズのこれであり、調和のとれた形状とクラシックなラインの代名詞です。その利点の中で、スポットライトはフラッシングメカニズムへの容易なアクセスに行きます。底部または側面の水入口のいずれかが取り付けられています。デュアルフラッシュメカニズムは、3または6リットルのオプションで水の流れを節約します。 10年間の保証が付いています。シートとカバーは別々に注文する必要があります。
技術仕様
  • Unique ref826387
  • コレクションセットLyra Plus
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)635
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)31.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ