製品の公開
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet
    Johnson Controls

    FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Free Inlet

    Google翻訳”,
    ジョンソンコントロールズFNシリーズ水平高性能ファンコイルユニットは、選択と設置の柔軟性を最大化するように設計されています。 FNシリーズユニットで利用可能な多種多様な標準オプションにより、HVACシステム設計者のニーズに合う多様性を見つけることができます。すべてのユニットは、ファンコイルユニットのテストと定格に関する最新版のARI標準440に準拠しており、認定されており、ARI記号が表示されています。サイズ14〜20は、ARI 440の最大風量を超えているため、認定されていません。 FNシリーズのファンコイルユニットは、亜鉛メッキ鋼で作られています。この金属は、腐食と錆についてASTM125時間の塩水噴霧試験を上回っています。露出モデルFNXキャビネットは、粉末コーティングされた亜鉛メッキ鋼です。ジョンソンコントロールズの水平ファンコイルユニットは、品質、柔軟性、および競争力のある価格設定の新しい基準を設定します。

    • 最適化されたパフォーマンス-ARI-440の認定とラベル付け。冷水コイルまたは冷却用の直接拡張、温水、蒸気、または加熱用の電気コイル。エネルギー効率の高いECMモーター。
    • 柔軟な設計-露出したキャビネット、隠されたフリーリターンキャビネット、または後部または下部のリターンを備えた隠されたプレナムリターンキャビネット。 2または4パイプコイル
    • 配管パッケージ-工場で組み立てられた配管パッケージが利用可能
    • コントロールの選択-サーモスタットは、アナログ、デジタルディスプレイ、またはプログラム可能です。コントロールは、ビルディングオートメーションシステムとインターフェースすることも、スタンドアロンで操作することもできます。
    • 優れたIAQ-低音レベル;傾斜したドレンパンも掃除可能です。キャビネットは、ホイル面のグラスファイバーまたは独立気泡フォームで断熱できます
    • 優れた保守性-ファンデッキとドレンパンは、保守のために取り外すことができます
    技術仕様
    • Unique refjci-fcu-fnf
    • コレクションセットAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
    • コレクションHorizontal - High-Performance
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-10-25
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類熱交換器
    • UNSPSC名称Air conditioners
    • UNSPSC40101701
    • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
    • Uniclass2015詳細Fan coil units
    • MasterFormat 2014 コード23 82 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
    • OmniClassNumber23-33 33 11
    • OmniClassタイトルFan Coil Units
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment