製品の公開
YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A
YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A
    Johnson Controls

    YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A

    5つ星のうち4.74.7(23 レビュー)
    Google翻訳”,

    冷却能力:363.7〜1514 kW(103〜431 TR)

    YORK YVWEユニットは、最高の設計および建設基準に基づいて製造されており、あらゆるタイプの空調設備に対する高性能、信頼性、および適応性を保証します。

    このユニットは、冷却水またはグリコール溶液を対象としています。


    仕様
    • YVWE water cooled chillers are completely factory assembled with all interconnecting refrigerant piping and wiring ready for field installation.

      The unit is pressure tested, evacuated, and fully factory charged with refrigerant R134A and oil in the independent refrigerant circuit. After assembly, an operational test is performed with water flowing through the heat exchanger to ensure that the refrigerant circuit operate correctly.


      YVWE units are designed and manufactured within an EN ISO 9001 accredited organisation and in conformity with the following safety standards:

      • NB/T 47012
      • GB/T18430.1
      • GB25131
      • GB9237


      YVWE units are designed to work independently, or in conjunction with other equipment via Modbus building management systems or other automated control systems.

    技術仕様
    • Unique refjci-yvwe
    • コレクションセットChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • コレクションWater-Cooled Chillers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-03-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
    • IFC分類冷却装置
    • Uniclass2015コードPr_60_60_13
    • Uniclass2015詳細Chillers and cooling towers
    • OmniClassNumber23-33 21 13 21
    • OmniClassタイトルScrew Chillers
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ