製品の公開
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A
YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A
    Johnson Controls

    YCWL, YCRL Water-Cooled Scroll Liquid Chiller Style A

    5つ星のうち4.74.7(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    YCWLスクロールチラー50-200TR(175~630kW)

    YORK® YCWL 水冷式スクロール チラーは、優れたエネルギー効率を実現し、幅広い冷却要件を満たす能力を備えています。

    • 業界をリードする設計と設計外の効率
    • 環境に配慮したHFC-410Aで充電
    • 設置を容易にするために、標準の 3 フィート ドアにフィットするように設計されています。

    高度なスクロール技術

    革新的なスクロール圧縮機技術と最先端の熱交換器設計により、YCWL チラーは幅広い動作条件に対応できます。さらに柔軟性を高めるために、YCWL チラーには多数の電気、制御、および検出オプションを装備できます。

    YCRL スクロールチラー50-170 TR (175-597 kW)

    YORK® YCRL リモート コンデンサー液体チラーは、セントラル ステーションのエア ハンドリングまたはターミナル ユニットを使用するすべての空調アプリケーションに冷水を供給します。それらは自己完結型で、屋内 (新規または後付け) 設置用に設計されています。各ユニットには、気密スクロール圧縮機、液体蒸発器、使いやすい診断用マイクロコンピュータ コントロール センターが含まれており、これらはすべて頑丈なスチール ベースに取り付けられています。リモート コンデンサー (モデル VDC) は、Johnson Controls から別途入手できます。ユニットは、ISO 9001 登録施設で製造されています。 YCRL チラーは、AHRI 規格 550/590 に従って評価されています。

    仕様
    • Features

      • Industry-leading design and off-design efficiencies
      • Rugged design for lower maintenance costs
      • Standard building automation system (BAS) communication
      • Features Smart Connected technology for cloud-based analytics and monitoring
      • Lowest minimum circuit ampacity (MCA) in the industry maximizes capacity on retrofit projects
      • Non-reversing heat pump capability
      • Remote condenser option (YCRL)
    技術仕様
    • Unique refyork_ycwl
    • コレクションセットChillers & Heat Pumps - Water Cooled
    • コレクションWater-Cooled Scroll Chillers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ