製品の公開
FS Fan-Coil Unit, Vertical, Hi-Rise - Exposed Unit
Johnson Controls

FS Fan-Coil Unit, Vertical, Hi-Rise - Exposed Unit

Google翻訳”,
ジョンソンコントロールズFSシリーズ垂直高層ファンコイルユニットは、選択と設置の柔軟性を最大化し、サービスを容易にするように設計されています。 FSシリーズファンコイルで利用可能な多種多様な標準オプションにより、HVACシステム設計者のニーズに適合する汎用性を見つけることができます。ユニットはまた、市場の商業および住宅セグメントでコスト競争力を維持しながら、機関市場の厳しい品質基準を超えるように設計されています。ジョンソンコントロールズの垂直高層ファンコイルユニットは、革新性、品質、柔軟性、および競争力のある価格設定の新しい基準を設定します。

  • 柔軟な設計-シングルまたはデュアルユニット、露出または隠しキャビネット。 2または4パイプコイル
  • 設置の容易さ-ユニットはライザーが取り付けられた状態で出荷されます。オプションで、ライザーは緩く出荷され、現場で設置およびテストされて、プロジェクトのサイクルタイムを短縮できます。ステンレス鋼、編組ホースはコイル接続をスピードアップします
  • 最適化されたパフォーマンス-ARI-440の認定とラベル付け。冷房用冷水コイル、暖房用温水または電気コイル。
  • 強化された湿度制御-カビの原因となる状態を緩和するために利用可能な独自のオプション
  • 配管パッケージ-工場で組み立てられた配管パッケージが利用可能
  • コントロールの選択-サーモスタットは、アナログ、デジタルディスプレイ、またはプログラム可能です。ユニットマウントまたはリモートマウント。コントロールは、ビルディングオートメーションシステムとインターフェースすることも、スタンドアロンで操作することもできます。
  • 優れたIAQ-低音レベル;傾斜したドレンパンも掃除可能です。キャビネットは、ホイル面のグラスファイバーまたは独立気泡フォームで断熱できます
  • 優れた保守性-ファンデッキとドレンパンは、保守のために取り外すことができます
技術仕様
  • Unique refjci-fcu-fsx
  • コレクションセットAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • コレクションFan Coil - Vertical - High-Rise
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-10-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
  • Uniclass2015詳細Fan coil units
  • MasterFormat 2014 コード23 82 19
  • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
  • OmniClassNumber23-33 33 11
  • OmniClassタイトルFan Coil Units
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment