製品の公開
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Slope Top
Johnson Controls

FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Slope Top

Google翻訳”,
ジョンソンコントロールズFWシリーズの垂直床取り付けファンコイルユニットは、選択と設置の柔軟性を最大化するように設計されています。 FWシリーズファンコイルユニットで利用可能な多種多様な標準オプションは、HVACシステム設計者のニーズに適合する汎用性を見つける場所です。ユニットはまた、市場の軽商業セグメントでコスト競争力を維持しながら、機関市場の厳しい品質基準を超えるように設計されています。ジョンソンコントロールズの垂直ファンコイルユニットは、品質、柔軟性、および競争力のある価格設定の新しい基準を設定します。
技術仕様
  • Unique refjci-fcu-fwi
  • コレクションセットAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • コレクションVertical - Floor Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-10-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
  • Uniclass2015詳細Fan coil units
  • MasterFormat 2014 コード23 82 19
  • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
  • OmniClassNumber23-33 33 11
  • OmniClassタイトルFan Coil Units
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment