ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
YORK YAHシリーズの天井に取り付けられたエアハンドリングユニットは、中央空調システムの終点です。これらは、フレッシュエアユニット用に、または冷却、加熱、加湿および除湿、空気のろ過および洗浄などを行うように設計されています。調整された空気は、特別に設計されたダクトを介してさまざまな距離の場所に送ることができます。これらのユニットは、商業ビルや産業用途の空調に特に適しています。
YORKYAHシリーズのエアハンドリングユニットには10種類のモデルがあります。冷却能力は8kWから252kWの範囲で、空気の流れは1500m3/hから15000m3/hです。定格外部全圧は180〜340 Paの範囲です。柔軟なアプリケーションのために、より多くの外部全圧を提供できます。
各ユニットは、15mm厚のグラスファイバー内部断熱材を備えた亜鉛メッキ鋼で作られています。冷却コイルとファンが内蔵されており、外部に取り付けられたナイロン製エアフィルターが含まれています。
冷却および加熱コイルは、波形フィン付きの銅管を使用します。ファン、モーター、ベルトプーリーはすべて高品質の製品であり、安定した効率的な性能を発揮します。ファンは、二重の吸気口で機能する前方に湾曲した遠心モデルです。モーターはIP55と自己潤滑ベアリングを備えたタイプFの絶縁を備えています。外部に取り付けられたフィルターは、側面または底面から引き出すことができます。
特徴対応地域
| オセアニア |
|---|
オーストラリア |
ニュージーランド |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。