製品の公開
Series 5 Single Package Units With Hot Gas Reheat
Series 5 Single Package Units With Hot Gas Reheat
    Johnson Controls

    Series 5 Single Package Units With Hot Gas Reheat

    Google翻訳”,
    効率と信頼性を提供する屋上HVACユニット

    多くの小さな建物は、建物の温度を制御するために屋上ユニットに依存しています。しかし、すべてのユニットが同じように作成されるわけではありません。ジョンソンコントロールズは、シリーズ5シングルパッケージユニットで屋上HVACユニットを次のレベルに引き上げます。

    シリーズ5は、単一のパッケージユニットから最適な快適性と信頼性を提供します。 HVACユニットは、主に屋根への縁石取り付け用に設計されていますが、高度にカスタマイズ可能であり、地上レベルでスラブに取り付けたり、完成した屋根の上の鋼製の梁に設置したりすることもできます。

    冷却のみ、1段階または2段階のガス加熱による冷却、および補助電気加熱ユニットによる冷却は、ほとんどすべてのアプリケーションに適したさまざまな現場設置アクセサリとともに利用できます。すべてのHVACユニットは、現場での設置を簡素化するために、工場で完全に配管、配線、充電、およびテストされています。

    シリーズ5は以下を提供します:
    • HFC-410A環境に配慮した操作のための冷媒
    • 冷却効率は13SEER、加熱効率は80%SSEです。
    • 冷却能力:3〜5トン
    • 加熱能力:40〜80MBH出力
    • 簡単で低コストのインストール
    • 冷却のみ、またはガスまたは電気熱による冷却
    技術仕様
    • Unique refjci-series005_ZR
    • コレクションセットPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • コレクションSeries 005
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備